카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
TX1SM-3040-40
igus
iglidur®
iglidur® TX1 Das Hochlastlager Bis 200 MPa
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_tx1/iglidur_tx1_type_s_mm.prj},{NB=TX1SM-3040-40},{ARTNR=TX1SM-3040-40},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® TX1 Form S, metrische Abmessungen},{D1=30},{D2=40},{B1=40}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® TX1 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
Bill of material
TX1SM-3040-40
ARTNR
Part no.
TX1SM-3040-40
TX1SM-3040-40
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® TX1 type S, metric sizes
D1
Inside diameter
30
30
mm
D2
Outside diameter
40
40
mm
B1
Total length
40
40
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке