Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® X6 - type F - Flange bearings, metric sizes
Bill of material
X6FM-0608-04
ARTNR
Part No.
X6FM-0608-04
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® X6 Form F, metric sizes
D1
Inside diameter
6 mm
D2
Outside diameter
8.0 mm
D3
Flange diameter
12.0 mm
B1
Overall length
4.0 mm
B2
Flange thickness
1.00 mm
F
Chamfer
0.3 mm
R
Radius max.
0.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)