카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
EGLM-12
igus
igubal®
igubal® Pivoting Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/gelenklager/eglm_asmtab.prj},{NB=EGLM-12 (0)},{ARTNR=EGLM-12},{INFO=INFO},{SW=0},{CNSMASSEXACT=2.8},{SDR=3800},{SDA=650},{AD=25},{D1=12},{D2=22},{B=10},{C=7.0},{SW1=21},{D3=18},{PPATH=assemblies/eglm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
EGLM - Spherical bearing
Bill of material
EGLM-12
ARTNR
Part no.
EGLM-12
EGLM-12
INFO
Info PDF
INFO
SW
Max. pivot angle
°
CNSMASSEXACT
Weight
2.8
2.8
g
SDR
Max. static Compressive Strength radial
3800
3800
N
SDA
Max. static Compressive Strength axial
650
650
N
AD
Maximum Torque through ball
25
25
Nm
D1
Diameter E10
12
12
mm
D2
Diameter
22
22
mm
B
Width
10
10
mm
C
Width
7.0
7.0
mm
SW1
Max. pivot angle
21
21
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청