Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社いけうち
説明
SETOV-C - 塗布用扇形ノズル
部品表
SETOV-C1115S303+SPS303
CNSORDERNO
型番
SERIES
シリーズ
SETOV-C
LPCS
液供給ネジサイズ
Rc1/8
APCS
空気供給ネジサイズ
Rc1/8
PACS
パイロットエアーネジサイズ
Rc1/8
FSS
固定用ネジサイズ
M8 深さ6.5
ACC
空気消費量の区分
SCC
噴量の区分
AP
空気圧(例)
0.3 MPa
AC
空気消費量(例)
Nl/min
SH
吸上高さ
100 mm
SC
噴量
l/hr
SW
噴霧幅(例)
250 mm
FPDA
異物通過径(空気)
mm
FPDL
異物通過径(液)
mm
MM
ノズル本体材質
S303
L1
寸法L1
85.0 mm
L2
寸法L2
35.0 mm
L3
寸法L3
50.0 mm
H
寸法H
32 mm
MA
weight MA
270 g
INFOTEXT
情報テキスト1
噴量、噴霧幅は、圧搾空気圧力0.3MPa、吸い上げ高さ100mm、パターン調整ノブ及び噴量調整ノブ全開時のものです。
INFOTEXT2
情報テキスト2
噴霧幅は噴霧距離200mmのときのものです。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)