D38SLNB600x0.5S304-S-A
IKEUCHI
Metric unit
Air nozzle (air blow / air nozzle)
Blower specifications
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/blower_specifications/slnb_asmtab.prj},{NB=D38SLNB600x0.5S304-S-A},{MODEL=SLNB},{L=600},{SLIT=0.5},{L1=604},{MM=S304},{PPATH=slit_type_long_type/slnb/slnb/assemblies/slnb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
IKEUCHI
Description
SLNB_Slit Laminor Air Knife
Bill of material
D38SLNB600x0.5S304-S-A
CNSORDERNO
Order number
D38SLNB600x0.5S304-S-A
D38SLNB600x0.5S304-S-A
MODEL
Series
SLNB
AIT
Air inlet type
D38
D38
L
Slit length
600
600
mm
SLIT
Slit opening t
0.5
1.0
0.5
1.0
mm
L1
Dimension
604
604
mm
H1
Dimension
105
105
mm
H2
Dimension
80.0
80.0
mm
W1
Dimension
50
50
mm
W2
Dimension
30
30
mm
D
Ø Dimension
38.0
38.0
mm
MA
Mass
2.7
2.7
kg
MM
Main materials
S304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청