CFKRE47V
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Stud hexagon hole on both side type CFKRE (with Eccentric collar)
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/stud_hex_hole_on_both_side_type_w_ecc_coll/full_comp_type_w_hex_hole_both_side_wec_asmtab.prj},{NB=CFKRE47V},{STDRT=20},{VERS=2},{DE=24},{MASS=402},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=20},{D=47},{C=24},{SD1=20},{NDM=20.000},{P=1.500},{G11=20},{GZ11=18.160},{GS11=1.50},{G1=21},{B=25.6},{B1=66.1},{B2=40.5},{B3=18},{B31=9},{C1=0.8},{SG11=8},{SG21=4},{H=10},{SR=1.0},{E=1.0},{SF=34},{TRQ=119.0},{L=17.8},{DAR=2.5},{ZEFF=37},{PKVAL1=37},{PKVAL2=37},{BLRE=2},{RS=0.4},{FW=27.10},{C1OR=17.8},{TUU=0.00},{DKP=36.0},{CKP1=3.71},{CSS1=3.72},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=10.0},{I2=45.22},{POH=21.72},{G3=4},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=12.0},{TSS1=36.7},{W3IR=0.0},{CR=33200},{COR=64500},{FMAX=37500},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=1},{GD=7},{GW=2.0},{IG2=2.86},{S1=30},{GD1=6},{IG1=10.0},{CETC=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Full complement type with hexagon hole both side (CFKRE...V,VR,VUU,VUUR)
Bill of material
CFKRE47V
ORDER
Order number
CFKRE47V
CFKRE47V
DE
Eccentric collar diameter
24
24
mm
MASS
Mass
402
402
g
D
Outer Diameter
47
47
mm
C
Width
24
24
mm
G
Thread
M20x1.5
M20x1.5
G1
Length
21
21
mm
B
Maximum width
25.6
25.6
mm
B1
Max.Total length
66.1
66.1
mm
B2
Length
40.5
40.5
mm
B3
Eccentric collar length
18
18
mm
C1
Dimension
0.8
0.8
mm
SG1
Diameter
6
6
mm
H
Dimension
10
10
mm
SR
rs min
1.0
1.0
mm
E
Eccentricity
1.0
1.0
mm
SF
Min.Dimension related to the installation
34
34
mm
TRQ
Maximum tightening torque
119.0
119.0
Nm
CR
Basic dynamic load rating
33200
33200
N
COR
Basic static load rating
64500
64500
N
FMAX
Max.Static allowable load
37500
37500
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청