RNA49/42
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Machined Type Needle Roller Bearings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/machined_type_nrb/metric_series/without_ir_asmtab.prj},{NB=RNA49/42},{IDNR=},{VAL=49/42},{STDRT=50},{ORDER=RNA49/42},{ORDER1=RNA 49/42},{MASS=174.0},{FW=50},{D=65},{C=22},{SR=0.6},{DA=61.0},{DAR=4.50},{L=15.8},{ZEFF=26},{I=1},{RE=F},{RS=0.5},{PRL=0},{D1RL=0},{W1RL=0.0},{W2RL=0.0},{SDOG=64.1},{ROG=5.0},{COG=0},{OH=3.0},{NH=1},{DVR=55.4},{SDVR=51.8},{CUR=20.7},{T=55.7},{CR=42500},{COR=70300},{VRS=RNA},{PPATH=without_ir_standard/without_ir_std_asmtpl.prj},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 241
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
Bill of material
RNA49/42
STDRT
Shaft Diameter
50
50
mm
ORDER
Order Number
RNA49/42
RNA49/42
MASS
Mass
174.0
174.0
g
FW
Inner Diameter
50
50
mm
D
Outer Diameter
65
65
mm
C
Width
22
22
mm
SR
rs min
0.6
0.6
mm
DA
Da max
61.0
61.0
mm
CR
Basic dynamic load rating
42500
42500
N
COR
Basic static load rating
70300
70300
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청