Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Serie 802000 + Befestigungen und Zubehör - ISO15552 Zylinder, Doppeltwirkend
Stückliste
PRA/802032/M/5
CNSORDERNO
Bestellnummer
PRA/802032/M/5
SCYL
Standardzylinder
BS
Zylinderdurchmesser
mm
ATEX
ATEX-Konformität
KM
Kolbenstangenmaterial
VAR
Option
SVAR
Spezialausführung
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
HUB2
Hublänge zweiter Zylinder
mm
PMU
Kolbenstangenverlängerung
mm
PRT
Kolbenstangengewinde
PR
Kolbenstangenbefestigung
RPR
Kolbenstangenbefestigung rechts
FM
Deckelbefestigung
CM
Mittelbefestigung
XV
Mittelbefestigung Position
mm
RM
Bodenbefestigung
SWCH
Magnetschalter
HUBST
Kolben-Position
mm
Wert eingeben für HUBST
Kolben-Position
mm
cm
inch
ft
HUBST2
Kolben-Position 2
mm
BM
Betriebsmedium
Gefiterte, geölte oder ungeölte Druckluft
NORM
Norm
ISO 15552
BD1
Betriebsdruck
Ø32 ... 125 mm (Zylinder mit Profilrohr) 1 ... 12 bar (14 ... 174 psi)
BD2
Betriebsdruck
Ø32 ... 200 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)
BD3
Betriebsdruck
Ø250 ... 320 mm (Zylinder mit Rundrohr) 1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)
GT1
Gerätetemperatur
Ø32 ... 125 mm "Standardausführung" -20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F)
GT2
Gerätetemperatur
Ø160 ... 320 mm "Standardausführung" -10 ... +80°C max. (+14 ... +176°F)
GT3
Gerätetemperatur
Ø32 ... 320 mm "Hochtemperaturausführung" (T) 0 ... +150°C max. (-17.7 ... +302°F)
GT4
Gerätetemperatur
Ø32 ... 200 mm "Niedertemperaturausführung" (L) -40 max ... +80°C max. (-40 ... +176°F)
INFOWWW
Datenblatter
Konfigurationsübersicht (PDF)