Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
IMI Norgren
Descripción
Series 802000 + Mountings and Accessories - ISO15552 cylinder, double acting
Lista de materiales
PRA/802032/M/5
CNSORDERNO
Artículo
PRA/802032/M/5
SCYL
Standard Cylinder
BS
Diÿmetro del cilindro
mm
ATEX
ATEX conformity
KM
Materiales del vÿstago
VAR
Variante
SVAR
Variantes especiales
HUB
Longitud de la carrera
mm
Enter value for HUB
Longitud de la carrera
mm
cm
inch
ft
HUB2
Longitud de la carrera trasera
mm
PMU
Extensión del pistón
mm
PRT
Rosca hembra del vÿstago
PR
Montaje del vÿstago
RPR
Montaje derecho del vÿstago
FM
Montaje frontal
CM
Montaje central
XV
Centre Mount position
mm
RM
Montaje trasero
SWCH
Interruptores
HUBST
Posición del pistón
mm
Enter value for HUBST
Posición del pistón
mm
cm
inch
ft
HUBST2
Posición 2 del pistón
mm
BM
Medium
Compressed air, filtered, lubricated or non-lubricated
NORM
Norm
ISO 15552
BD1
Operating pressure
Ø32 ... 125 mm (Profil barrel) 1 ... 12 bar (14 ... 174 psi)
BD2
Operating pressure
Ø32 ... 200 mm (Round barrel) 1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)
BD3
Operating pressure
Ø250 ... 320 mm (Round barrel) 1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)
GT1
Operating temperature
Ø32 ... 125 mm "Standard version" -20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F)
GT2
Operating temperature
Ø160 ... 320 mm "Standard version" -10 ... +80°C max. (+14 ... +176°F)
GT3
Operating temperature
Ø32 ... 320 mm "High temperature version" (T) 0 ... +150°C max. (-17.7 ... +302°F)
GT4
Operating temperature
Ø32 ... 200 mm "Low temperature version" (L) -40 max ... +80°C max. (-40 ... +176°F)
INFOWWW
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)