Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IMI Norgren
Description
Série 802000 + Fixations et accessoires - ISO15552 cylinder, double acting
Nomenclature
PRA/802032/M/5
CNSORDERNO
Numéro de commande
PRA/802032/M/5
SCYL
Standard Vérin
BS
Diamètre des vérins
mm
ATEX
ATEX conformity
KM
Matériau de la tige de piston
VAR
Modèles
SVAR
Variantes spéciales
HUB
Longueur de course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Longueur de course
mm
cm
inch
ft
HUB2
Longueur de course arrière
mm
PMU
Extension du piston
mm
PRT
Piston rod thread
PR
Montage de la tige de piston
RPR
Right piston rod mount
FM
Fixation avant
CM
Fixation centrale
XV
Centre Mount position
mm
RM
Fixation arrière
SWCH
Capteurs
HUBST
Position du piston
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position du piston
mm
cm
inch
ft
HUBST2
Position 2 du piston
mm
BM
Medium
Compressed air, filtered, lubricated or non-lubricated
NORM
Norm
ISO 15552
BD1
Operating pressure
Ø32 ... 125 mm (Profil barrel) 1 ... 12 bar (14 ... 174 psi)
BD2
Operating pressure
Ø32 ... 200 mm (Round barrel) 1 ... 16 bar (14 ... 232 psi)
BD3
Operating pressure
Ø250 ... 320 mm (Round barrel) 1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)
GT1
Operating temperature
Ø32 ... 125 mm "Standard version" -20 ... +80°C max. (-4 ... +176°F)
GT2
Operating temperature
Ø160 ... 320 mm "Standard version" -10 ... +80°C max. (+14 ... +176°F)
GT3
Operating temperature
Ø32 ... 320 mm "High temperature version" (T) 0 ... +150°C max. (-17.7 ... +302°F)
GT4
Operating temperature
Ø32 ... 200 mm "Low temperature version" (L) -40 max ... +80°C max. (-40 ... +176°F)
INFOWWW
Fiche technique
Catalogue PDF