Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Positioniersystem ALLZQ 203 - Zahnstangenantrieb
Stückliste
ALLZQ203000000000920
TYP
Typbezeichnung
ALLZQ 203
Q2
Schlittenlänge
mm
Wert eingeben für Q2
Schlittenlänge
mm
cm
inch
ft
HUB
Verstellweg
mm
Wert eingeben für HUB
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
HUBST
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für HUBST
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
FWG
Führungswellengröße
Ø=30
FPA
Führungsprofilausführung
AV
Antriebsversion
AQ
Antriebsgenauigkeit Qualität
L
Grundlänge
720 mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
ALLZQ203000000000920
INFO
Datenblatt
Produktdatenblatt
LMAX
Gesamtlänge
920 mm
A
432 mm
B
88 mm
CX
200 mm
CY
97 mm
D
40 mm
E
Abstand
300 mm
F
139.6 mm
G
154.6 mm
H
260 mm
J
30 mm
K
200.6 mm
N
für
M 16
P
20 mm
R
96.0
S
30 mm
T
56.9 mm
U
90 mm
V
80 mm
W
für
M10
X
120.0 mm
Y
100 mm
Z
55 mm
GG
Grundgewicht
77.6 kg
G1
Gewicht pro 100 mm
4.90 kg
I
172.75 mm
M
516 mm
Q1
626 mm
ZP
Zapfen
Ø 30 x 55 mm
PF
Passfeder
8x7x50 mm
AM
Antriebsgenauigkeit Modul
3 mm
AS
Steigungsgenauigkeit
0,091 mm/300 mm
AW
Werkstoff
C45
AB
Bemerkung
Zähne gehärtet
H3
Abstand
252 mm
H4
Abstand
352 mm
M1
Gewindebohrung
M12