카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
DSZPVIE160100007100488(188,200,0)
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Positioning systems with stainless steel cover
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 5. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_11_stainless_steel/dszpvie_asmtab.prj},{NB=DSZPVIE160100007100488(188,200,0)},{TYP=DSZPVIE 160},{BG=160},{Q=188},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=169},{B=161},{D=214.3},{G=108.8},{I=81},{K=107.5},{M=M8x12},{O=104},{P1=3},{P2=44},{R=16},{S=144},{T=80},{U=160},{GG=9.8},{G1=2.00},{ZR=8M30},{ZS=176},{ZZ=22},{DPL=2.000},{YW=51.100},{QX=40.000},{DW=19.000},{QL=2.000},{Q0=188},{Q1=203},{Q2=268},{L0=288},{L1=303},{L2=368},{ABTYP=QL/QS 80},{P=9.100},{M1=8.000},{A1=46.500},{XA=MIN},{B1=60.100},{TK=85.000},{C1=70.000},{F11=8.000},{PPATH=assemblies/dszpvie_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system DSZPVIE 160, 200 - Belt drive
Bill of material
DSZPVIE160100007100488(188,200,0)
TYP
Type designation
DSZPVIE 160
DSZPVIE 160
Q
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
확인
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
FPA
Choice of guide body profile
corrosion-protected components with cover profile ✔
corrosion-protected components with cover profile
corrosion-protected components with cover profile
as above, but with standard components with cover profile
as above, but with standard components with cover profile
like version (0), but without cover profile
like version (0), but without cover profile
as above (0), but with standard components without cover profile
as above (0), but with standard components without cover profile
STA
Choice of carriages
Version 0 ✔
Version 0
Version 0
Version 1
Version 1
Version 2
Version 2
AV
Drive version
planetary gearbox ✔
planetary gearbox
planetary gearbox
angular planetary gearbox
angular planetary gearbox
without gearbox
without gearbox
L
Basic length
288
288
mm
CNSORDERNO
Order number
DSZPVIE160100007100488
DSZPVIE160100007100488
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
488
488
mm
A
Width
169
169
mm
B
Width
161
161
mm
D
Height
214.3
214.3
mm
G
Height
108.8
108.8
mm
I
Height
81
81
mm
K
Height
107.5
107.5
mm
M
Thread depth
M8x12
M8x12
O
Height
104
104
mm
P1
Length
3
mm
P2
Length
44
44
mm
R
Length
16
16
mm
S
Distance
144
144
mm
T
Distance
80
80
mm
U
Distance
160
160
mm
V
Length
168.0
168.0
mm
GG
Basic weight
9.8
9.8
kg
G1
Weight per 100 mm
2.00
2.00
kg
ZR
Belt
8M30
8M30
ZS
Pulley
176
176
mm/U
ZZ
Number of teeth
22
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청