카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
CLLT60100003100530
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Belt drive positioning system CLL
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_17_cll_curve/cllt_k_60_asmtab.prj},{NB=CLLT60100003100530(0)},{TYP=CLLT/K 60},{BG=60},{HUB=200},{HUBST=0.0},{SP=T},{SPA=1},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{L=269},{INFO=Produktdatenblatt},{A=95.6},{B=58},{C=25},{C1=18},{D=18.6},{E=6.3},{G=variabel},{H=71},{J=48},{K=131},{M=256},{R=93},{S=106},{T=18},{GG=3.20},{G1=0.60},{ZAP=14 h6 x 35},{KP=14},{ZR=5M30},{ZS=130},{ZZ=26},{SD=10.000},{SL=27.000},{DPL=6.000},{YW=44.000},{QX=19.000},{DW=15.000},{QL=1.000},{PPATH=assemblies/cllt_k_60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system CLLT/K 60 - Spindle drive
Bill of material
CLLT60100003100530
TYP
Type designation
CLLT/K 60
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Spindle
Trapezoidal thread
Ballscrew
Trapezoidal thread
Ballscrew
SPA
Selection of screw
right hand
left hand
right hand
left hand
FPA
Führungsprofi lausführung
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
STA
Choice of carriages
Version 0 ✔
Version 0
Version 0
Version 1
Version 1
AV
Drive version
right (locating bearing side)
left (non-locating bearing side)
shaft on both sides
right (locating bearing side)
left (non-locating bearing side)
shaft on both sides
L
Basic length
269
mm
CNSORDERNO
Order number
CLLT60100003100530
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
530
mm
A
Width
95.6
mm
B
Width
58
mm
C
Width
25
mm
C1
Distance
18
mm
D
Length
18.6
mm
E
Length
6.3
mm
G
Length
variabel
mm
H
Length
71
mm
J
Width
48
mm
K
Height
131
mm
M
for
256
mm
Q
Length
144
mm
R
Distance
93
mm
S
Distance
106
mm
T
Distance
18
mm
GG
Basic weight
3.20
kg
G1
Weight per 100 mm
0.60
kg
ZAP
Ø x length
14 h6 x 35
KP
Coupling
14
ZR
Belt
5M30
ZS
Pulley
130
mm/U
ZZ
Number of teeth
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청