카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system MLZ 60 (S) W - Belt driven positioning systems
Bill of material
MLZ60W100004100490(Q=168)
TYP
Type designation
Q
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
FPA
Choice of guide body profile
STA
Choice of carriages
AV
Drive version
L
Basic length
mm
CNSORDERNO
Order number
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
mm
A
Width
mm
B
Distance
mm
C
Width
80 mm
D
Diameter
47 mm
E
Distance
30 mm
F
Distance
42 mm
G
Height
60 mm
H
Height
mm
J
Height
mm
K
Height
mm
M
Height
63 mm
N
Thread
M8
OO
for
M8
P
Length
59 mm
T
Thread
M6
U
Distance
29.5 mm
W
Height
60 mm
X
Height
27 mm
Y
Length
26 mm
Z
Length
55 mm
GG
Basic weight
kg
G1
Weight per 100 mm
0.80 kg
ZR
Belt
5M25
VH
Feed per turn
130 mm/U
ZZ
Number of teeth
26
S
Ø x length
14 h6 x 35
R
Key
5x5x28
KPP
Coupling
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드