카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
EHT601000365
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Positioning system with Spindle driven EH
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_1_1_eh_spindel/eht_ehk_asmtab.prj},{NB=EHT601000365(0,T)},{TYP=EHT/K 60},{BG=60},{HUB=200},{HUBST=0.00},{SP=T},{SPA=1},{FPA=0},{SAW=0},{SGK=},{ASM=},{INFO=Produktdatenblatt},{B=60},{C=82},{D=62x1},{E=30},{F=69},{G=M16x1,5x32},{H=20},{NN=M 8},{P=35},{R=3x3x25},{S=10x27},{T=8.5},{U=77},{V=30},{DPL=10.3},{CVF=8},{HH=11.100},{PPATH=assemblies/eht_ehk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system EHT/EHK 60, 80 (Spindle driven) - Positioning systems with spindle drive EH
Bill of material
EHT601000365
TYP
Type designation
EHT/K 60
EHT/K 60
DS
Pressure tube spindle
Ø 30 Tr 18x4
Ø 30 Tr 18x4
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBMAX
1905.000
1905.000
mm
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
SP
Spindle
Trapezoidal thread
Ballscrew
Trapezoidal thread
Ballscrew
SPA
Selection of screw
right hand
left hand
right hand
left hand
FPA
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
SAW
Selection of screw
Tr 18x4
Tr 18x8
Tr 18x4
Tr 18x8
SGK
Ballscrew pitch accuracy
only for ballscrew
only for ballscrew
ASM
End play of ball nut
only for ballscrew
only for ballscrew
L
Basic length
165
165
mm
CNSORDERNO
Order number
EHT601000365
EHT601000365
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
365
365
mm
B
Profil size
60
60
mm
C
Width
82
82
mm
D
Ø x length
62x1
62x1
mm
E
Distance
30
30
mm
F
Distance
69
69
mm
G
Threaded shaft
M16x1,5x32
M16x1,5x32
Ø x Länge
H
Height
20
20
mm
NN
for
M 8
M 8
P
Width
35
35
mm
R
Key
3x3x25
3x3x25
S
Ø x length
10x27
10x27
T
Diameter
8.5
mm
U
Length
77
77
mm
V
Diameter
30
30
mm
GG
Basic weight
2.37
2.37
kg
G1
Weight per 100 mm
0.84
0.84
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청