카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
ELZQ60000102000430
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Rack and pinion driven positioning systems EL
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_4_el_rack/elzq_asmtab.prj},{NB=ELZQ60000102000430(200,0,194)},{TYP=ELZQ 60},{BG=60},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{AV=1},{AGK=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=144},{B=28.83},{C=82},{D=62},{E=30},{G=71.5},{H=42},{J=49},{K=8.5},{M=69},{N=31},{NN=M8},{OO=M8},{P=16},{T=M10},{TT=10},{GG=5},{G1=0.68},{S=20 h6 x 29.5},{R=6x6x25},{VH=100},{SM=1.6},{DPL=12},{BGLS=60},{CVF=8},{Z=13},{YRACK=74.5},{PPATH=assemblies/elzq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Positioning system ELZQ 60, 80, 80S - Rack and pinion driven positioning systems
Bill of material
ELZQ60000102000430
TYP
Type designation
ELZQ 60
ELZQ 60
Q
Carriage length
mm
값 입력 Q
Carriage length
mm
cm
inch
ft
확인
HUB
stroke
mm
값 입력 HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Carriage position
mm
값 입력 HUBST
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
FPA
Choice of guide body profile
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
Standard
corrosion-protected guide rods and screws
expanded corrosion-protected version (depending on the availability of components)
STA
Choice of carriages
Version 0 ✔
Version 0
Version 0
Version 1
Version 1
Version 2
Version 2
Version 3
Version 3
AV
Drive version
Version 1 ✔
Version 1
Version 1
Version 2
Version 2
AGK
Rack and pinion accuracy
h7 (standard)
h6 (hardened and ground, finely toothed)
h7 (standard)
h6 (hardened and ground, finely toothed)
L
Basic length
230
230
mm
CNSORDERNO
Order number
ELZQ60000102000430
ELZQ60000102000430
INFO
Datasheet
Product datasheet
LMAX
Total length
430.000
430.000
mm
A
Width
144
144
mm
B
Distance
28.83
mm
C
Width
82
82
mm
D
Diameter
62
62
mm
E
Distance
30
30
mm
G
Height
71.5
71.5
mm
H
Width
42
42
mm
J
Height
49
49
mm
K
Diameter
8.5
mm
M
Distance
69
69
mm
N
Length
31
31
NN
for
M8
M8
OO
for
M8
M8
P
Length
16
16
mm
T
Thread
M10
TT
10
mm
GG
Basic weight
5
5
kg
G1
Weight per 100 mm
0.68
0.68
kg
S
Ø x length
20 h6 x 29.5
R
Key
6x6x25
VH
Pinion/Feed per turn
100
mm/U
SM
Pinion/Modul
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청