카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
SR106X0.011-DNW
IMI Norgren
Actuators
Roundline Expanded Range
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/8_roundline_exp_range/stainless_cylinder_asmtab.prj},{NB=SR106X0.011-DNW},{MT=SS},{BORE=1 1/16\" (106)},{BORE1=1.06250000},{BOREPN=09},{STROKE=0.011},{AC=Double Acting},{ACTING=D},{MNT=},{NT=},{EE=},{EEL=0.000},{G=},{T=},{REC=},{FB=},{MN=},{PB=},{AD=3.25},{ADXP=3.84},{B11=0.50000000},{B12=0.50000000},{C11=0.57000000},{C12=0.57000000},{D=0.50},{E1=0.09},{F1=1/8 NPT},{G11=0.19000000},{HD=1.11000000},{HDXP=1.11000000},{I=0.12},{II=0.12},{J=0.312},{KD=0.88},{KDXP=0.38},{L=.621/.624},{M1=5/8-18},{N=0.25},{O=5/16-24},{PP=0.63000000},{QQ=0.34000000},{RR=0.28000000},{SS1=0.25000000},{MB1=D-129-SS},{MB11=D-129-SS},{MN1=D-9-SS},{MADD1=0.00000000},{PPATH=assemblies/stainless_cylinder_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2},{HCUST=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Stainless Steel Non-Repairable Cylinders
Bill of material
SR106X0.011-DNW
CNSORDERNO
Item
SR106X0.011-DNW
SR106X0.011-DNW
PNA
Accessories Part No.
(NO ACCESSORIES)
MT
Magnetic Position Sensing
Standard Non-Magnetic Piston
With Magnetic Piston [M]
Standard Non-Magnetic Piston
With Magnetic Piston [M]
BORE
Bore Size
1 1/16" (106)
1 1/16" (106)
STROKE
Stroke
인치
AC
Acting
Double Acting [D]
MNT
Mounting Style
Front Nose
Universal Mounting [DP]
Front Nose
Universal Mounting [DP]
NT
Rod End Style
Standard Male Thread
Solid/Non-Threaded [NT]
Standard Male Thread
Solid/Non-Threaded [NT]
EE
Rod Extension
Standard Rod Extension
Extra Rod Extension [EE]
Standard Rod Extension
Extra Rod Extension [EE]
EEL
Extra Extension Length
0.000
0.000
인치
G
Lubrication
Standard Grease Lube
Standard Grease Lube
T
Operating Temperature
Standard -20° to 200°F (-29° to 95°C)
Low Temp -40° to 200°F (-40° to 95°C) [LT]
High Temp 0° to 400°F (-18° to 205°C) [V]
Standard -20° to 200°F (-29° to 95°C)
Low Temp -40° to 200°F (-40° to 95°C) [LT]
High Temp 0° to 400°F (-18° to 205°C) [V]
REC
Piston Rod Clevis
Without Rod End Clevis
SRE-RC-106
Without Rod End Clevis
SRE-RC-106
FB
Mounting Bracket
Without Mounting Bracket
SRE-FB-075D (front)
Without Mounting Bracket
SRE-FB-075D (front)
MN
Mounting Nut
Without Mounting Nut
SRE-MN-075A (front)
Without Mounting Nut
SRE-MN-075A (front)
PB
Pivot Bracket
N/A
N/A
A
3.25
3.25
인치
B1
B
0.50
0.50
인치
C1
C
0.57
0.57
인치
D
0.50
0.50
인치
E1
E
0.09
0.09
인치
F1
F
1/8 NPT
1/8 NPT
G1
G
0.19
0.19
인치
H
1.11
1.11
인치
I
0.12
0.12
인치
J
0.312
0.312
인치
K1
K
0.88
0.88
인치
L
.621/.624
.621/.624
인치
M1
M
5/8-18
5/8-18
N
0.25
0.25
인치
O
5/16-24
5/16-24
P
N/A
인치
Q1
Q
N/A
인치
R
N/A
인치
S1
S
N/A
인치
HCUST
1.000
1.000
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청