카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
QC32X5-HB-EM
Norgren
Actuators
Extruded Compact Expanded Range Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/9_compact_extruded/compact_multi_force_extruded_asmtab.prj},{NB=QC32X5-HB-EM_0},{BORE=32mm (32)},{BS=32mm (32)},{BORE1=32},{STROKE=5},{STROKEVAL=[5:100/1]},{STROKEABMAX=160},{PO=},{BU=},{MTNT=},{EE=},{EEL=0},{MATR=},{SEALS=},{A=7.1 (0.28)},{B=57.7 (2.27)},{C=10.4 (0.41)},{D=NPT 1/8},{E=16.0 (0.63)},{F=7.0 (0.28)},{H=34.0 (1.34)},{I=18.5 (0.73)},{J=9.0 (0.35)},{K=7.0 (0.28)},{L=5.5 (0.22)},{M=45.0 (1.77)},{N=14.0 (0.56)},{O=49.5 (1.95)},{P=60.0 (2.36)},{Q=17.7 (0.70)},{R=5/16-24},{S=12.7 (0.50)},{T=31.5 (1.24)},{W=1/4-20},{X=17.0 (0.67)},{Y=10.0 (0.39)},{PPATH=efp_efq_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
QC - Multi-Force Extruded Compact
Bill of material
QC32X5-HB-EM
CNSORDERNO
Item
QC32X5-HB-EM
QC32X5-HB-EM
BS
Bore Size
32mm (32)
32mm (32)
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PO
Port Orifice
Standard Port Orifice
Full Flow Port Orifice (F)
Standard Port Orifice
Full Flow Port Orifice (F)
BU
Bumper Option
Without Bumpers
With Bumpers (B)
Without Bumpers
With Bumpers (B)
MTNT
Rod End Style
Standard Female 5/16-24
Male Rod End (fine thread) 5/16-24 [TM]
No Thread [PR]
Standard Female 5/16-24
Male Rod End (fine thread) 5/16-24 [TM]
No Thread [PR]
EE
Rod Extension
Without Extra Rod Extension
With Extra Rod Extension (R)
Without Extra Rod Extension
With Extra Rod Extension (R)
EEL
Rod Extension Length
0
0
mm
MATR
Retaining Ring Material
Standard
Stainless Steel (C)
Standard
Stainless Steel (C)
SEALS
Operating Temperature
Standard 15° to 160°F (-10° to 70°C)
High Temp 15° to 225°F (-10° to 110°C) [V]
Standard 15° to 160°F (-10° to 70°C)
High Temp 15° to 225°F (-10° to 110°C) [V]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청