Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
Wartungseinheit Excelon Plus Serie 82 - Stückliste - Excelon Plus Modulsystem
Stückliste
BL82-281A
CNSORDERNO
Bestellnummer
BL82-281A
BPS
Anschluss
BTH
Gewinde
BDR
Entleerung
BBW
Behälter
BTYP
Öler
BSW
Absperrventil
MD
Betriebsmedium
Druckluft
MSP
Max. Betriebsdruck
Metallbehälter: 17 bar (246 psi)
OPS
Regelbereich
0.3 ... 10 Bar (4 ... 145 psi)
FE
Filterelement
40 µm
PSV
Anschluss
1/4 PTF
GS
Manometer
Integriert (Standard)
DT
Entlüftung
Mit Entlüftung
D
Entleerung
Manual
ADO
Einsatzbedingung für automatische Entleerung:
-
AM
Umgebungs-/Medientemperatur
Metallbehälter: -20 ... +65 °C (-4 ... +149 °F)
AS
Informationen zur Druckluft
Um das Einfrieren zu vermeiden muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.
MATB
Material Gehäuse
Aluminimum-Druckguss
MATBC
Material Gehäusekappe
ABS
MATBO
Material Oberteil
Acetal
MATV
Material Ventil
PP
MATBW
Material Behälter
Metal Bowl: die cast zinc Liquid level indicator lens, PA
MATF
Material Filterelement
gesintertes PP
MATE
Material Dichtungen
NBR
MATO
Material Behälterdichtung
Chloropren
INFOWWW
Infomationen zur Serie Excelon Plus
Excelon Plus
TECHWWW
Bedienungs- und Wartungsanleitung
Datenblatt (PDF)