카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
0860810000000000
IMI Norgren
Air Preparation
Excelon Plus 84 series Extended temperature
Lower temperature ‘L’
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/excelon_tr_84/low_temperature/accessories/tre_51d_asmtab.prj},{NB=0860810000000000_TRE84},{PSVIS=G1/8},{SPVIS=-1 to 10 bar (-14.5 to 145 psi)},{OSVIS=2 x PNP},{MOVIS=Without Mounting},{INFOWWW=Range Information},{PPATH=../../../4_pressure_switches/electronic/assemblies/51d_asmtpl.prj},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
51D - Pneumatic electronic pressure switch
Bill of material
0860810000000000
CNSORDERNO
Order number
0860810000000000
PSVIS
Port Size
G1/8
SPVIS
Switching Pressure
-1 to 10 bar (-14.5 to 145 psi)
OSVIS
Output Signal
2 x PNP
MOVIS
Mounting Options
Without Mounting
INFOWWW
Range Information and Datasheets
Range Information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청