카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C0C510818
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Cross Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0c51.prj},{NB=C0C510818},{CNSORDERNO=C0C510818},{A=8},{B=G1/8},{BX=9.728},{C=68},{E=27.0},{G=5.0},{H=20.5},{J=18},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{X1=17.900},{X2=2.500},{X3=15.400},{X4=15.000},{X5=0.200},{X6=0.300},{Y1=5.500},{Y2=8.000},{Y6=8.950},{Y7=17.900},{A1=25.600},{A2=0.400},{A3=1.600},{A4=1.150},{A5=1.250},{A6=2.000},{A7=8.700},{B1=13.800},{B2=9.800},{B3=12.500},{B4=14.000},{B5=14.100},{B6=14.500},{B7=11.000},{B8=0.000},{B9=9.300},{C1=13.500},{C2=2.500},{D1=3.000},{D2=8.300},{D3=18.300},{T1=11.500},{T2=6.500},{T3=1.000},{T4=3.500},{T5=8.200},{T6=14.000},{T7=15.766},{T8=12.830},{T9=0.200},{T10=1.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
C0C51 - 3x Swivel elbow adaptor
Bill of material
C0C510818
CNSORDERNO
Order number
C0C510818
C0C510818
A
Diameter A
8
8
mm
B
Thread B
G1/8
G1/8
C
Length C
68
68
mm
E
Height E
27.0
27.0
mm
G
Thread length G
5.0
5.0
mm
H
Length H
20.5
20.5
mm
J
Length J
18
18
mm
KV
Wrench size KV
14
14
mm
INFO
Product Datasheet (PDF)
Product Datasheet (PDF)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청