Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
FAS 15 mm MICROSOL 3/2 MS - Media separated solenoid valve
Bill of material
01-333EF03-B1+23112+AXA
CNSORDERNO
Order number
01-333EF03-B1+23112+AXA
SYM
Symbol
O
Orifice
1.6 mm
P
Operating pressure
-0.95...2.2 / -13.8...31.9 bar / psi
BP
Back pressure
1.10 / 15.95 bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.8 l/min
V
Voltage
V d.c.
PC
Power consumption
4/0.4 W
SLM
Seal/Diaphgram Material
ACC
Accessories
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)