Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
FAS 15 mm MICROSOL - Direct acting solenoid valve
Stückliste
01-211P200-H0+13111+AYV
CNSORDERNO
Bestellnummer
01-211P200-H0+13111+AYV
SYM
Symbol
OP
Operation
O
DN
mm
P
Operating pressure
0...15 / 0...218 bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.15 l/min
V
Spannung
24 V d.c.
PC
Power consumption
1 W
SLM
Seal Material
FPM
ACC
Zubehör
INFOWWW
Datenblatter
Technische Spezifikationen