Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
IMI Norgren
Descripción
FAS 15 mm MICROSOL - Direct acting solenoid valve
Lista de materiales
01-211P200-H0+13111+AYV
CNSORDERNO
Número de orden
01-211P200-H0+13111+AYV
SYM
Symbol
OP
Operation
O
Orifice
mm
P
Operating pressure
0...15 / 0...218 bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.15 l/min
V
Voltage
24 V d.c.
PC
Power consumption
1 W
SLM
Seal Material
FPM
ACC
Accessories
INFOWWW
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)