카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
01-211P200-H0+13111+AYV
IMI Norgren
Valves
Miniature Valves
Miniature Solenoid Valves
15mm MICROSOL
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/5_miniature_valves/miniature_solenoid_valves/microsol/microsol.prj},{NB=01-211P200-H0+13111+AYV},{OP=2/2 NC (Flow direction 1 >> 2)},{O=0.5},{V=24},{SLM=FPM},{ACC=},{INFOWWW=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
FAS 15 mm MICROSOL - Direct acting solenoid valve
Bill of material
01-211P200-H0+13111+AYV
CNSORDERNO
Order number
01-211P200-H0+13111+AYV
SYM
Symbol
OP
Operation
2/2 NC (Flow direction 1 >> 2)
2/2 NC (Flow direction 2 >> 1)
2/2 NO ECI (Push type version)
3/2 NC
3/2 NO ECI (Push type version)
3/2 UNI
2/2 NC (Flow direction 1 >> 2)
2/2 NC (Flow direction 2 >> 1)
2/2 NO ECI (Push type version)
3/2 NC
3/2 NO ECI (Push type version)
3/2 UNI
O
Orifice
0.5
0.8
1.2
1.6
2.0
0.5
0.8
1.2
1.6
2.0
mm
P
Operating pressure
0...15 / 0...218
bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.15
l/min
V
Voltage
24
V d.c.
PC
Power consumption
1
W
SLM
Seal Material
FPM
ACC
Accessories
Without
Mounting plate with M5 thread - 1 position for 2 ways valve up to 2mm orifice and 3 ways valve
Mounting plate with G1/8 thread - 1 position for 2 ways 3.6mm orifice
Without
Mounting plate with M5 thread - 1 position for 2 ways valve up to 2mm orifice and 3 ways valve
Mounting plate with G1/8 thread - 1 position for 2 ways 3.6mm orifice
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청