Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
FAS 15 mm MICROSOL - Direct acting solenoid valve
Bill of material
01-211P200-H0+13111+AYV
CNSORDERNO
Order number
01-211P200-H0+13111+AYV
SYM
Symbol
OP
Operation
O
Orifice
mm
P
Operating pressure
0...15 / 0...218 bar / psi
KV
kv factor (Cv=0.07kv)
0.15 l/min
V
Voltage
24 V d.c.
PC
Power consumption
1 W
SLM
Seal Material
FPM
ACC
Accessories
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型