Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Norgren
Description
NVC04250X, NVC04260X - 3-Position Toggle
Nomenclature
NVC042601
CNSORDERNO
Référence
SERIES
Series
P
Porting
TYPE
Type
A
Actuation
T
Toggle
TR
Temperature Range
-20° to 160° F
FP
Flow Path
1-2
OP
Operating Pressure
0 to 125 psi
C
0.54
FR50
Flow Rate 50psi
23
FR125
Flow Rate 125 psi
50
FT
Fill Time (0-90psi)
.006
ET
Exhaust Time (100-10 psi)
.02
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés