Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
NVC04250X, NVC04260X - 3-Position Toggle
Bill of material
NVC042601
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series
P
Porting
TYPE
Type
A
Actuation
T
Toggle
TR
Temperature Range
-20° to 160° F
FP
Flow Path
1-2
OP
Operating Pressure
0 to 125 psi
C
0.54
FR50
Flow Rate 50psi
23
FR125
Flow Rate 125 psi
50
FT
Fill Time (0-90psi)
.006
ET
Exhaust Time (100-10 psi)
.02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)