카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
9604430467123050
IMI Norgren
Valves
Solenoid Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/solenoid_valves/96000_direct_solenoid_3_2_poppet_valve.prj},{NB=9604430467123050},{CNSORDERNO=9604430467123050},{PS=1/4\"},{TH=A - NPT},{F=3/2 - N/C},{V=230V AC},{C=4671},{DESC=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_4_305_96000.pdf},{STEP=Norgren-9601430467123050.STEP},{NAME=Norgren-96014304671XXXXX},{INAME=Norgren2d96014304671XXXXX},{SHA256=6PFlN0gFLcWmUFTiP4CFvuxIKPrLLBVyh8iVuWoHdQs=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 355
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
96000 - Direct solenoid 3/2 - poppet valve
Bill of material
9604430467123050
CNSORDERNO
Order number
9604430467123050
9604430467123050
PS
Port Size
1/4"
TH
Thread form
A - NPT
A - NPT
F
Function
3/2 - N/C
3/2 - N/C
C
Coil Code
4671
4671
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청