카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVP2XB0-60M-S00A00
IMI Norgren
Vacuum
Modular Vacuum Generators
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/1_modular_vacuum_generators/vp2x_asmtab.prj},{NB=NVP2XB0-60M-S00A00},{PR=NVP2X (Pneumatic Blow off)},{TT=},{SP=},{FL=60},{VC=M},{OP=},{BO=},{EP=},{SI=S00},{SS=},{VG=},{PPATH=assemblies/configurator_3x_asmtpl.prj},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NVP2X - Mid Series with Pneumatic Blow Off with optional Solenoid Vacuum Control
Bill of material
NVP2XB0-60M-S00A00
CNSORDERNO
Order number
NVP2XB0-60M-S00A00
PR
Product
NVP2X (Pneumatic Blow off)
TT
Thread type
Imperial
Metric
Imperial
Metric
SP
Valve Control
B0 (No Valve)
BA (NC 24V Vacuum, Blow-off)
BB (NO 24V Vacuum, Blow-off)
BC (NC 12V Vacuum, Blow-off)
B0 (No Valve)
BA (NC 24V Vacuum, Blow-off)
BB (NO 24V Vacuum, Blow-off)
BC (NC 12V Vacuum, Blow-off)
FL
Max. Flow Level
60
90
100
150
60
90
100
150
VC
Max. Vac Level
M (20"Hg [677 mbar])
H (28"Hg [948 mbar])
M (20"Hg [677 mbar])
H (28"Hg [948 mbar])
OP
Operating Pressure
(80 PSI [5.5 bar])
60 (60 PSI [4.0 bar])
(80 PSI [5.5 bar])
60 (60 PSI [4.0 bar])
BO
Blow off
Not Adjustable
ADJ (Adjustable)
Not Adjustable
ADJ (Adjustable)
SI
Silencer
S00 (No Silencer)
S02 (NAA4)
S05 (NST4)
S12 (NSTAA4)
S00 (No Silencer)
S02 (NAA4)
S05 (NST4)
S12 (NSTAA4)
SS
Switch/Sensor
A00 (Extra Ports / No Accessories)
A02 (Extra Ports / NVSMN-QD-6)
A04 (Extra Ports / NVSMP-QD-6)
A06 (Extra Ports / NVTMV-QD-6)
A00 (Extra Ports / No Accessories)
A02 (Extra Ports / NVSMN-QD-6)
A04 (Extra Ports / NVSMP-QD-6)
A06 (Extra Ports / NVTMV-QD-6)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청