Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IMI Norgren
Description
NCDF Series - Adjustable Air Amplifers/Blower
Nomenclature
NCDF-20-S00M01
CNSORDERNO
Référence
NCDF-20-S00M01
PR
Product
NCDF Series
UN
Units
SP
Supply Port
EPT
EPT Exhaust Port Threads
S
Silencer
MAT
Material
A
A Air Supply Port
1/8 NPT F
B
B Vacuum Port
-
C
C Exhaust Port
1/4 NPT
D
0.25 [6.4] INCH [mm]
E
1.22 [31] INCH [mm]
F
- INCH [mm]
H
1.21 [30.6] INCH [mm]
J
1.87 [47.5] INCH [mm]
K
4.12 [104.6] INCH [mm]
L
- INCH [mm]
M
- INCH [mm]
W
Poids
468 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    IMI Norgren
    NJ Series - J Series
    IMI Norgren
    NDF Series - NDF Series Material Conveying Pumps
    IMI Norgren
    NJS-40UM - Ultra-Miniature Venturi Vacuum Pump
    IMI Norgren
    NVDF Series - Variable Vacuum/Variable Flow, Extremely Dirt Tolerant Venturi Vacuum Pumps
    IMI Norgren
    NST Female Series - Silencers
    KSB
    Filtra N - Pompe de circulation dans les installations de filtration de piscine
    IMI Norgren
    SM - Spring Mount
    IMI Norgren
    83830 - Hydrogen Valve
    IMI Norgren
    Adaptix™ - Soft Jaw
    IMI Norgren
    KM/31000 - Stainless air bellow
    IMI Norgren
    PM/31000 - Serviceable air bellow
    IMI Norgren
    LTC31 - Oval Vacuum Cup
    Misumi
    DYPNB - Air Blow Nozzles - Unit Type - Slit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés