카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVC-37A-V
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/general_purpose_flat_cups_nvc_asmtab.prj},{NB=NVC-37A-V_-V},{ORDERNO=NVC-37A},{PIC=nvc_37a.png},{A=1.51 (38.4 mm)},{AA=1.79 (1115.0 mm)},{B=1.19 (30.2 mm)},{B1=0.92 (23.4 mm)},{C=0.89 (22.6 mm)},{D=- (- mm)},{CL=No},{MAT=-V},{W=0.67 (19.0 g)},{FG=},{FGX=1/4 NPT F},{XA=1.510},{XB=1.190},{XB1=0.920},{XC=0.890},{XD=0.000},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=2.000},{PPATH=../assemblies/general_purpose_flat_cups_nvc_asmtpl.prj},{VERS=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NVC Style - Flat Cups
Bill of material
NVC-37A-V
CNSORDERNO
Order number
NVC-37A-V
NVC-37A-V
CUP
Order code for Cup
NVC-37A-V
NVC-37A-V
FITTING
Order code for Fitting
PIC
Picture
NVC-37A
NVC-37A
A
O.D.
1.51 (38.4 mm)
1.51 (38.4 mm)
인치
AA
Approx. Area (sq.)
1.79 (1115.0 mm)
1.79 (1115.0 mm)
인치
B
Height
1.19 (30.2 mm)
1.19 (30.2 mm)
인치
B1
Collapsed Height
0.92 (23.4 mm)
0.92 (23.4 mm)
인치
C
Diameter
0.89 (22.6 mm)
0.89 (22.6 mm)
인치
D
Thru Hole
- (- mm)
- (- mm)
인치
CL
Cleats
No
No
MAT
Material
V - Vinyl (Standard Material)
ORV - Oil Resistant Vinyl (Optional Material)
GS - Silicone (Optional Material)
P - Polyurethane (Optional Material)
V - Vinyl (Standard Material)
ORV - Oil Resistant Vinyl (Optional Material)
GS - Silicone (Optional Material)
P - Polyurethane (Optional Material)
W
Weight
0.67 (19.0 g)
0.67 (19.0 g)
oz
FG
Fitting Group
1/4 NPT F
1/4 NPT F
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청