카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NBDM020PD36NF
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum Accessories
Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum_accessories/cups/bdm_asmtab.prj},{NB=NBDM020PD36NF_020PD36NFN/A},{MODEL=NBDM - Dual durometer multi-bellows},{DS=020},{MS=PD36},{CF=NF},{THD=N/A},{PPATH=assemblies/bdm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NBDM - Dual-durometer Multi-bellow
Bill of material
NBDM020PD36NF
CNSORDERNO
Order number
NBDM020PD36NF
MODEL
Series
NBDM - Dual durometer multi-bellows
DS
Size
020 - Ø20 mm
025 - Ø25 mm
030 - Ø30 mm
035 - Ø35 mm
040 - Ø40 mm
050 - Ø50 mm
070 - Ø70 mm
020 - Ø20 mm
025 - Ø25 mm
030 - Ø30 mm
035 - Ø35 mm
040 - Ø40 mm
050 - Ø50 mm
070 - Ø70 mm
mm
MS
Material
PD36 - Polyurethane 30/60
PU55 - Polyurethane 55
PU60 - Polyurethane 60
PD36 - Polyurethane 30/60
PU55 - Polyurethane 55
PU60 - Polyurethane 60
CF
Include Fitting
No
Yes
No
Yes
THD
Fitting Thread
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청