카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVC-32C-1
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum Accessories
Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum_accessories/cups/bellows.prj},{NB=NVC-32C-1},{MN=VC 32C-1},{MNX=VC-32C-1},{CON=1},{A=2.00},{AA1=3.14},{B=1.59},{B1=0.85},{C=0.75},{D=0.50},{MAT=V},{MATHELP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Convolution Bellows Cups - Vacuum Cups
Bill of material
NVC-32C-1
CNSORDERNO
Order number
NVC-32C-1
NVC-32C-1
CON
Convultions
1
1
AA1
3.14
3.14
인치
MAT
Material
V (Vinyl)
V (Vinyl)
A1
A
2 [50.8]
2 [50.8]
INCH [mm]
AA
Approx. Area
3.14 [2027]
3.14 [2027]
BB
B
1.59 [40.4]
1.59 [40.4]
INCH [mm]
B1B
B1
0.85 [21.6]
0.85 [21.6]
INCH [mm]
C1
C
0.75 [19]
0.75 [19]
INCH [mm]
D1
D
0.5 [12.7]
0.5 [12.7]
INCH [mm]
W
Weight
0.53 [15]
0.53 [15]
oz [g]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청