카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
VDMN-QD-6(NO ACCESSORIES)
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum Accessories
Sensor/Switches
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum_accessories/sensor_switches/vdm_np_asmtab.prj},{NB=NVDMN-QD-6(NO ACCESSORIES)00},{PR=Electronic Vacuum Switch and Sensor},{UN=1},{SO=1},{OP=0},{OP2=0},{A=6.0 [152.4]},{B=0.94 [23.9]},{C=1.18 [30]},{D=1.18 [30]},{E=1.55 [39.4]},{F=0.94 [12.9]},{G=0.83 [21]},{H=0.59 [15]},{I=0.24 [6]},{J=0.35 [9]},{K=0.79 [20]},{L=0.79 [20]},{W=1.24 [38.56]},{CON=connect},{PPATH=assemblies/vdm_qd_6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NVDM(N/P) - Electronic Vacuum Switch and Sensor with 3 Color, 3 Section Display
Bill of material
VDMN-QD-6(NO ACCESSORIES)
CNSORDERNO
Order number
NVDMN-QD-6
ORDERNOA
Accessory Part Number
(NO ACCESSORIES)
PR
Product
Electronic Vacuum Switch and Sensor
UN
Units
Imperial
Metric
Imperial
Metric
SO
Switch Output
NVDMN-QD-6 (2 NPN)
NVDMP-QD-6 (2 PNP)
NVDMN-QD-6 (2 NPN)
NVDMP-QD-6 (2 PNP)
OP
Accessory Options
No Accessories
Rear Mount Bracket
Bottom Mount Bracket
Panel Mount Bracket
No Accessories
Rear Mount Bracket
Bottom Mount Bracket
Panel Mount Bracket
OP2
Aditional Accessory Options
No Accessories
NQDS-8-4F (Cordset with M8, 4-pin female connector with 5M lead wire)
No Accessories
NQDS-8-4F (Cordset with M8, 4-pin female connector with 5M lead wire)
A
6.0 [152.4]
INCH [mm]
B
0.94 [23.9]
INCH [mm]
C
1.18 [30]
INCH [mm]
D
1.18 [30]
INCH [mm]
E
1.55 [39.4]
INCH [mm]
F
0.94 [12.9]
INCH [mm]
G
0.83 [21]
INCH [mm]
H
0.59 [15]
INCH [mm]
I
0.24 [6]
INCH [mm]
J
0.35 [9]
INCH [mm]
K
0.79 [20]
INCH [mm]
L
0.79 [20]
INCH [mm]
W
Weight
1.24 [38.56]
oz [g]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청