카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVSMN-QD-6
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum Accessories
Sensor/Switches
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum_accessories/sensor_switches/vsmp_asmtab.prj},{NB=NVSMN-QD-6(NO ACCESSORIES)},{PR=Miniature Electronic Vacuum Switches},{UN=I},{SO=VSMN-QD-6},{OP=},{PPATH=va.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NVSM(N/P)-QD-6 - Min Series Switch
Bill of material
NVSMN-QD-6
CNSORDERNO
Order number
NVSMN-QD-6
PNA
Accessory Part No.
(NO ACCESSORIES)
PR
Product
Miniature Electronic Vacuum Switches
UN
Units
Imperial
Imperial
SO
Switch Output
NVSMN-QD-6 (NPN, 6"Pigtail)
NVSMP-QD-6 (PNP, 6"Pigtail)
NVSMN-QD-6 (NPN, 6"Pigtail)
NVSMP-QD-6 (PNP, 6"Pigtail)
OP
Accessory Options
No Accessories
NQDS-8-3F (Cordset with M8, 3-pin female connector with 5M lead wire
No Accessories
NQDS-8-3F (Cordset with M8, 3-pin female connector with 5M lead wire
A
Vacuum Port A
10-32
B
0.73 [18.57]
INCH [mm]
C
0.31 [7.95]
INCH [mm]
D
1.01 [25.73]
INCH [mm]
E
6.00 [152.40]
INCH [mm]
F
0.40 [10.11]
INCH [mm]
H
0.10 [2.54]
INCH [mm]
J
0.20 [5.05]
INCH [mm]
K
0.39 [9.96]
INCH [mm]
W
Weight
1.2oz [34.02g]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청