Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IMI Norgren
Description
NSTAA Series - Silencers
Nomenclature
NSTAA4
CNSORDERNO
Référence
NSTAA4
PR
Product
NSTAA Series Silencers
A
Thread Size
B
Thread Length
0.30 [7.6] INCH [mm]
C
Longueur
2.96 [75.2] INCH [mm]
D
0.47 [11.9]
E
Diameter E
0.77 [19.6]
W
Poids
0.7 oz [20 g]
BOC
Body Construction
Acetal/Nylon
BAC
Baffle Construction
Felt/Nylon
SC
Screen Construction
Nylon
EC
Element Construction
Felt
NL
Noise Level
58dB dB