카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NSTAA Series - Silencers
Bill of material
NSTAA4
CNSORDERNO
Order number
NSTAA4
PR
Product
NSTAA Series Silencers
A
Thread Size
B
Thread Length
0.30 [7.6] INCH [mm]
C
Length
2.96 [75.2] INCH [mm]
D
0.47 [11.9]
E
Diameter E
0.77 [19.6]
W
Weight
0.7 oz [20 g]
BOC
Body Construction
Acetal/Nylon
BAC
Baffle Construction
Felt/Nylon
SC
Screen Construction
Nylon
EC
Element Construction
Felt
NL
Noise Level
58dB dB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드