Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NSTAA Series - Silencers
Bill of material
NSTAA4
CNSORDERNO
Order number
NSTAA4
PR
Product
NSTAA Series Silencers
A
Thread Size
B
Thread Length
0.30 [7.6] INCH [mm]
C
Length
2.96 [75.2] INCH [mm]
D
0.47 [11.9]
E
Diameter E
0.77 [19.6]
W
Weight
0.7 oz [20 g]
BOC
Body Construction
Acetal/Nylon
BAC
Baffle Construction
Felt/Nylon
SC
Screen Construction
Nylon
EC
Element Construction
Felt
NL
Noise Level
58dB dB
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型