카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVP50-60M-S05A00
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Venturi Vacuum Pumps
All Pneumatic Pilot Controlled
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/venturi_vacuum_pumps/all_pneumatic_pilot_controlled/vp50_asmtab.prj},{NB=NVP50-60M-S05A00},{PR=Mid Series NVP50},{TYP=VP50},{FL=60},{VL=M},{AS=},{PPATH=vp50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NVP50 - Mid Series Venturi Vacuum Generator
Bill of material
NVP50-60M-S05A00
CNSORDERNO
Order number
NVP50-60M-S05A00
PR
Product
Mid Series NVP50
TYP
Thread Type
NVP50 - NPT Ports
NVPM50 - G Ports
NVP50 - NPT Ports
NVPM50 - G Ports
FL
Max. Flow Level
60
90
100
150
60
90
100
150
VL
Vacuum Level
M (20" Hg / 80PSI [Standard])
H (28" Hg / 80PSI [Standard])
M (20" Hg / 80PSI [Standard])
H (28" Hg / 80PSI [Standard])
AS
Air Saver
None (Standard)
C0 - Air Saver
C1 - Air Saver w/ Full Pilot Control
None (Standard)
C0 - Air Saver
C1 - Air Saver w/ Full Pilot Control
A
A - Air Supply Port
1/4 NPT F
B
B - Vacuum Port
1/4 NPT F
C
C - Exhaust Port
1/4 NPT F
D
D - Ø Mounting Holes
0.21 [5.33]
INCH [mm]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청