카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NJS-40UM-S00M01 PT
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Venturi Vacuum Pumps
J Series Cylindrical
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/venturi_vacuum_pumps/j_series_cilindrical/js_40um.prj},{NB=NJS-40UM-S00M01__PT},{DESC=Ultra-Miniature Venturi Vacuum Pump },{UN=},{T=},{OP=},{SI=},{MAT=},{D=0.56 [14.3]},{E=0.45 [11.4]},{F=1.45 [36.8]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NJS-40UM - Ultra-Miniature Venturi Vacuum Pump
Bill of material
NJS-40UM-S00M01__PT
CNSORDERNO
Order number
NJS-40UM-S00M01
DESC
Description
Ultra-Miniature Venturi Vacuum Pump
UN
Imperial
Metric
Imperial
Metric
T
Thread Type
NJS-40UM (Imperial Thread 10-32)
NJS-40UM (Imperial Thread 10-32)
OP
Operating Pressure
(80 PSI [5.5 bar] (Std))
60 (60 PSI [4.0 bar])
(80 PSI [5.5 bar] (Std))
60 (60 PSI [4.0 bar])
SI
Silencer
S00 (No Silencer (Standard))
S32 (NVCF2-1032M (Straight-through))
S00 (No Silencer (Standard))
S32 (NVCF2-1032M (Straight-through))
MAT
Material
M01 (Anodized Aluminum (Standard))
M05 (303 Stainless Steel)
M06 (304 Stainless Steel)
M07 (316 Stainless Steel)
M09 (PVC)
M14 (PEEK)
M10 (Black Acetal Delrin)
M11 (White Acetal Delrin)
M01 (Anodized Aluminum (Standard))
M05 (303 Stainless Steel)
M06 (304 Stainless Steel)
M07 (316 Stainless Steel)
M09 (PVC)
M14 (PEEK)
M10 (Black Acetal Delrin)
M11 (White Acetal Delrin)
A
Air Supply Port A
10-32F
B
Vacuum Port B
10-32F
C
Exhaust Port C
10-32F
D
0.56 [14.3]
INCH [mm]
E
0.45 [11.4]
INCH [mm]
F
1.45 [36.8]
INCH [mm]
H
-
INCH [mm]
J
-
INCH [mm]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청