카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NVP10-60M-S02A00
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Venturi Vacuum Pumps
Modular Venturi Pumps
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/venturi_vacuum_pumps/modular_venturi_pumps/vp10_asmtab.prj},{NB=NVP10-60M-S02A00_M},{PR=Mid Series NVP10},{SP=VP10},{FL=60},{VL=M},{VC=M},{OP=},{EP=},{S=AA4},{SS=},{PPATH=vp10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
NVP10 - Mid Series Venturi Vacuum Generator
Bill of material
NVP10-60M-S02A00
CNSORDERNO
Order number
NVP10-60M-S02A00
PR
Product
Mid Series NVP10
SP
Thread Type
NVP10 (Imperial Thread - NPT)
NVPM10 (Metric Thread - G Port)
NVP10 (Imperial Thread - NPT)
NVPM10 (Metric Thread - G Port)
FL
Max. Flow Level
60
90
100
150
60
90
100
150
VL
Vacuum Level
M (20" Hg / 80PSI [Standard])
H (28" Hg / 80PSI [Standard])
Y (20" Hg / 60PSI)
Z (28" Hg / 60PSI)
M (20" Hg / 80PSI [Standard])
H (28" Hg / 80PSI [Standard])
Y (20" Hg / 60PSI)
Z (28" Hg / 60PSI)
S
Silencer
S02 (NAA4, Closed End)
S05 (NST4, Straight-Through)
S12 (NSTAA4, Hybrid)
S02 (NAA4, Closed End)
S05 (NST4, Straight-Through)
S12 (NSTAA4, Hybrid)
SS
Switch/Sensor
A00 (Extra Port if Available / No Accessories)
A02 (Extra Port if Available / NVTMV-QD-6)
A04 (Extra Port if Available / NVSMN-QD-6)
A06 (Extra Port if Available / NVSMP-QD-6)
A00 (Extra Port if Available / No Accessories)
A02 (Extra Port if Available / NVTMV-QD-6)
A04 (Extra Port if Available / NVSMN-QD-6)
A06 (Extra Port if Available / NVSMP-QD-6)
A
Air Supply Port
1/4 NPT F
B
Vacuum Port
1/8 NPT F
C
Exhaust Port
1/4 NPT F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청