Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
VCB10 Series - Solenoid actuated spool valves, 5/2
Bill of material
VCB10B511A-AA313A
CNSORDERNO
Order number
SYM
Symbol
VS
Valve size
16 mm
F
Function
5/2
A
Actuation
O
Operator
10 mm
T
Thread
G1/8
M
Manual override
Push only
V
Voltage code
24 V d.c.
CT
Connector type
VCB10 Connector
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型