Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
LPGB60D - Rail Pressure Sensor with IO-Link
Stückliste
LPGB60D-V110G-DD1-RL
CNSORDERNO
Bestellnummer
LPGB60D-V110G-DD1-RL
PR
Messbereich
bar
PRP
Messbereich
-14.5 ... 145 psi
OPB
Überdruck
25 bar
OPP
Überdruck
360 psi
SIG
Ausgangssignal
2x PNP/NPN + IO-Link
EC
Elektroanschluss
M12x1 (Kontakte vergoldet)
PS
Stromversorgung
UB=18...30 VDC Verpolungsgeschützt
PT
Drucktyp
Relativdruck, Vakuum
P
Schutz
IP67, IP69K, DIN EN 60529
AMT
Umgebungs-/Mitteltemperatur
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
ECM
Elektromagnetische Verträglichkeit
DIN EN 61326-1
CNSMAT
Werkstoff
Nichtrostender Stahl
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.054 kg
INFOWWW
Datenblätter
Technische Spezifikationen