Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
IMI Norgren
Descripción
LPGB60D - Rail Pressure Sensor with IO-Link
Lista de materiales
LPGB60D-V110G-DD1-RL
CNSORDERNO
Número de orden
LPGB60D-V110G-DD1-RL
PR
Measuring range
bar
PRP
Measuring range
-14.5 ... 145 psi
OPB
Over pressure
25 bar
OPP
Over pressure
360 psi
SIG
Output signal
2x PNP/NPN + IO-Link
EC
Electrical connection
M12x1 (contacts gold plated)
PS
Power supply
UB=18...30 VDC Revers-polarity protected
PT
Pressure-type
Relative pressure, Vacuum
P
Protection
IP67, IP69K, DIN EN 60529
AMT
Ambient/Medium-temperature
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
ECM
Electromagnetic compatibility
DIN EN 61326-1
CNSMAT
Material
Acero inoxidable
CNSMASSEXACT
Peso
0.054 kg
INFOWWW
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD