Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
LPGB60S - Rail Pressure Sensor
Stückliste
LPGB60S-V110G-A42-RL
CNSORDERNO
Bestellnummer
LPGB60S-V110G-A42-RL
PR
Messbereich
bar
PRP
Messbereich
-14.5 ... 145 psi
OPB
Überdruck
25 bar
OPP
Überdruck
360 psi
SIG
Ausgangssignal
1x Analogsignal
EC
Elektroanschluss
M12x1 (Kontakte vergoldet)
PS
Stromversorgung
UB=8.5...36 VDC Verpolungsgeschützt
PT
Drucktyp
Relativdruck, Vakuum
P
Schutz
IP67, IP69K, DIN EN 60529
AMT
Umgebungs-/Mitteltemperatur
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
AOC
Analoger Ausgangsstrom
4 ... 20 mA
ECM
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
CNSMAT
Werkstoff
Nichtrostender Stahl
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.059 kg
INFOWWW
Datenblätter
Technische Spezifikationen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen