Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
IMI Norgren
Descrizione
LPGB60S - Rail Pressure Sensor
Lista materiale
LPGB60S-V110G-A42-RL
CNSORDERNO
Numero d'ordine
LPGB60S-V110G-A42-RL
PR
Measuring range
bar
PRP
Measuring range
-14.5 ... 145 psi
OPB
Over pressure
25 bar
OPP
Over pressure
360 psi
SIG
Output signal
1x Analgue signal
EC
Electrical connection
M12x1 (contacts gold plated)
PS
Power supply
UB=8.5...36 VDC Revers-polarity protected
PT
Pressure-type
Relative pressure, Vacuum
P
Protection
IP67, IP69K, DIN EN 60529
AMT
Ambient/Medium-temperature
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
AOC
Analogue output current
4 ... 20 mA
ECM
Electromagnetic compatibility
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
CNSMAT
Material
Acciaio inossidabile
CNSMASSEXACT
Peso
0.059 kg
INFOWWW
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD