Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
A04.04 Form 3 - Rod holder
Bill of material
IMS 130065680 / STANGENHALTER FI 4,4 MM PP SCHWARZ
CNSORDERNO
Art.-Nr.
130065680
FORM
ARTCODE
Article code
STANGENHALTER Ø 4,4 MM PP SCHWARZ
A
4.40 mm
BL
Hole size
mm
Введите значение для BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
BLX
Hole size
[5.00 : 5.20] mm
BD
Thickness
mm
Введите значение для BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[0.40 : 1.50] mm
B
4.00 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.22 g
CNSMATNO
Material code
KUNSTSTOFFE
CNSMAT
Material
PP
FARBE
Color
S