Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A06.02 Form 4 - Klammer für Kabelband Metall
Stückliste
IMS 960069390 / KABELBAND-ADAPTER AUF KANTE MKB 2.0 SI
CNSORDERNO
Art.-Nr.
960069390
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
KABELBAND-ADAPTER AUF KANTE MKB 2.0 SI
BD
Bef.-Dicke
mm
Wert eingeben für BD
Bef.-Dicke
mm
cm
inch
ft
BDX
Bef.-Dicke
[1.50 : 4.50] mm
A
17.80 mm
B
5.80 mm
C
3.00 mm
D
25.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
4.00 g
CNSMATNO
Materialcode
FEDERSTAHL CK 67
CNSMAT
Werkstoff
CK 67
CNSOBFL
Oberfläche
MKB SI