Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A14.01 Form 5 - Verlegehilfe Kunststoff
Stückliste
IMS 750069190 / VERLEGEHILFE POM FARBLOS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
750069190
FORM
Form
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
VERLEGEHILFE POM FARBLOS
A
45.00 mm
B
10.00 mm
C
4.20 mm
D
d
17.00 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
1.29 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
KUNSTSTOFFE
CNSMAT
Werkstoff
POM
FARBE
Farbe
N